Odkaz na komponent

Kompaktné automatizačné riešenie pre malé testovacie série

Gripper | Komponenty | Veda o živote | Automatizácia laboratória

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
Task & Solution

Zoznámte sa s ALEX - Automated Lab EXpert od spoločnosti ZwickRoell: inteligentné, kompaktné automatizačné riešenie, ktoré zvládne malé série testov s približne 10 vzorkami alebo viac, takže sa váš laboratórny tím môže sústrediť na to podstatné. V čase pretrvávajúceho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily vám ALEX pomôže zabezpečiť vysokú priepustnosť a plynulé pracovné postupy:

  • Automatizuje skúšky ťahom a ohybom
  • Vytvára cenný čas pre váš najdôležitejší skúšobný personál
  • Bezproblémovo sa integruje do existujúcich laboratórnych prostredí bez toho, aby zaberal ďalší priestor

Zariadenie ALEX sa dá ľahko dodatočne vybaviť, nevyžaduje viac priestoru ako zariadenie s manuálnou obsluhou a je ideálne aj pre laboratóriá s malým objemom vzoriek, ktoré napriek tomu chcú využívať výhody automatizácie.

Zimmer Group inside: Náš 2-čeľusťový paralelný uchopovač GEP2000 pre malé diely:

  • Až 10 miliónov bezúdržbových cyklov
  • Mechanické samoblokovanie aj v prípade výpadku prúdu
  • Snímač magnetického poľa s integrovaným monitorovaním na presnú detekciu polohy
  • K dispozícii s triedami krytia IP40 a IP54 na flexibilné použitie v rôznych prostrediach
  • Certifikát pre čisté priestory, ideálny na použitie v kontrolovaných prostrediach

Viac informácií nájdete tu: Testing Assistant ALEX | ZwickRoell


KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa